Cuscinetti a rulli Serie EC4 (22206 EC4)

Cuscinetti a rulli  Serie EC4 22206 EC4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22206 EC4

Marca: SKF

Prezzo: 76.70

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316572093597

Peso: 276.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22206 EC4

Codice componente
22206 EC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

76.70 €

1 17 giorni 7316572093597276.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie EC4, il codice articolo è il seguente: 22206 EC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22206 EC4.

Tipologia prodotto

Codice componente
22208 EC4
22211 EC4
22220 EC4
22316 EC4
22322 EC4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

88.43 €

1 17 giorni 7316576651915520.0

98.98 €

1 4 giorni 7316577000071818.0

315.00 €

1 4 giorni 73165707218814973.0

338.50 €

1 4 giorni 73165707613136276.0

909.17 €

1 4 giorni 731657097071517700.0

Supporto tecnico