Cuscinetti a rulli Serie ECJ (NU315 ECJ)

Cuscinetti a rulli  Serie ECJ NU315 ECJ

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NU315 ECJ

Marca: SKF

Prezzo: 225.97

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di file di piste anelli: Single Row

Design: Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati

EAN: 7316577035004

Peso: 3240.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU315 ECJ

Codice componente
NU315 ECJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di file di piste anelli Design EAN Peso
(g)

225.97 €

1 4 giorni Single RowCuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165770350043240.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie ECJ, il codice articolo è il seguente: NU315 ECJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU315 ECJ.

Tipologia prodotto

Codice componente
NJ308 ECJ
NJ310 ECJ
NU211 ECJ
NU316 ECJ
NU319 ECJ
NU321 ECJ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di file di piste anelli Design EAN Peso
(g)

82.17 €

1 17 giorni Single RowCuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o7316577292919680.0

111.97 €

1 4 giorni Single RowCuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o73165704713591184.0

80.75 €

1 17 giorni Single RowCuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati7316577295569685.0

285.43 €

1 17 giorni Single RowCuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165770861813886.0

376.02 €

1 4 giorni Single RowCuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165770359056190.0

546.45 €

1 4 giorni Single RowCuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165770625748560.0

Supporto tecnico