Codice articolo del costruttore: NU317 ECJC3
Marca: SKF
Prezzo: 290.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Design: Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati
EAN: 7316577043160
Peso: 4615.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NU317 ECJC3
Codice componente
|
---|
NU317 ECJC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290.80 € | 1 | 4 giorni | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577043160 | 4615.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Design
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali