Cuscinetti a rulli Serie ECM (N212 ECM)

Cuscinetti a rulli  Serie ECM N212 ECM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N212 ECM

Marca: SKF

Prezzo: 359.95

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Design: Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati

EAN: 7316576623745

Peso: 963.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N212 ECM

Codice componente
N212 ECM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design EAN Peso
(g)

359.95 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati7316576623745963.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie ECM, il codice articolo è il seguente: N212 ECM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N212 ECM.

Tipologia prodotto

Codice componente
NJ217 ECM
NJ222 ECM
NJ308 ECM
NU215 ECM
NU316 ECM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Design EAN Peso
(g)

498.13 €

1 4 giorni Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o73165766235782150.0

743.67 €

1 4 giorni Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o73165766243915748.0

214.12 €

1 17 giorni Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o7316576623967789.0

268.97 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165766252371438.0

381.35 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165766239124390.0

Supporto tecnico