Cuscinetti a rulli Serie ECP (N210 ECP)

Cuscinetti a rulli  Serie ECP N210 ECP

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N210 ECP

Marca: SKF

Prezzo: 103.45

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - Ø

Numero di file di piste anelli: Single Row

Design: Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati

EAN: 7316577108098

Peso: 477.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N210 ECP

Codice componente
N210 ECP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Numero di file di piste anelli Design EAN Peso
(g)

103.45 €

1 17 giorni -Single RowCuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati7316577108098477.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie ECP, il codice articolo è il seguente: N210 ECP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N210 ECP.

Tipologia prodotto

Codice componente
N205 ECP
N219 ECP
N313 ECP
N319 ECP
N321 ECP
NJ2203 ECP
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Numero di file di piste anelli Design EAN Peso
(g)

59.12 €

1 17 giorni -Single RowCuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati7316577061676133.0

508.17 €

1 4 giorni -Single RowCuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati73165770566582834.0

273.97 €

1 17 giorni -Single RowCuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati73165771093922181.0

506.30 €

1 4 giorni -Single RowCuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati73165771096516206.0

750.97 €

1 4 giorni -Single RowCuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati73165770518518602.0

45.57 €

1 17 giorni -Single RowCuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o731657702920193.0

Supporto tecnico