Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie PW (GE14 PW)

Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie PW GE14 PW

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GE14 PW

Marca: ZEN

Prezzo: 8.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 14 Ø

Direzione filettatura di collegamento: -

Diametro esterno: 28 mm

Larghezza: 19 mm

Tipo filettatura: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE14 PW

Codice componente
GE14 PW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)

8.55 €

1 4 giorni 14-2819-55.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Manutenzione Versione esente da manutenzione

Supporto tecnico