Codice articolo del costruttore: NJ2315 ECPC3
Marca: SKF
Prezzo: 402.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Design: Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o
EAN: 7316577724601
Peso: 5017.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJ2315 ECPC3
Codice componente
|
---|
NJ2315 ECPC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402.17 € | 1 | 4 giorni | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577724601 | 5017.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie ECPC3, il codice articolo è il seguente: NJ2315 ECPC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ2315 ECPC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Design
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NJ206 ECPC3 |
NJ209 ECPC3 |
NJ2206 ECPC3 |
NJ2316 ECPC3 |
NJ305 ECPC3 |
NJ309 ECPC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Design | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.47 € | 1 | 17 giorni | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577030832 | 205.0 | ||
66.00 € | 1 | 17 giorni | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577061096 | 441.0 | ||
56.27 € | 1 | 17 giorni | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577113634 | 260.0 | ||
469.25 € | 1 | 4 giorni | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577720580 | 5958.0 | ||
45.17 € | 1 | 17 giorni | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577028228 | 243.0 | ||
84.08 € | 1 | 17 giorni | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577109279 | 893.0 |