Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie ZO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE19 ZO

Codice componente
GE19 ZO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.50 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 31.75 Larghezza(mm) 16.662 Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Manutenzione Versione che richiede manutenzione Peso(g) 51.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie ZO, il codice articolo è il seguente: GE19 ZO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE19 ZO.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico