Cuscinetti a rulli Serie J2Q (30217 J2Q)

Cuscinetti a rulli  Serie J2Q 30217 J2Q

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 30217 J2Q

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: 30.5 mm

EAN: -

Peso: 2050.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30217 J2Q

Codice componente
30217 J2Q
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)
1 Preventivo 30.5-2050.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico