Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C2222 K
Precisione (JIS) | Grade 5 | Foro | Tipo conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | EAN | 7316571206738 | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +200°C | Peso(g) | 6718.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie K, il codice articolo è il seguente: C2222 K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C2222 K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali