Codice articolo del costruttore: BS2-2211 K.2RSVT143
Marca: SKF
Prezzo: 133.13 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: -
Peso: 965.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS2-2211 K.2RSVT143
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Versione | Grasso speciale (grasso a base di saponi di litio ad alta pressione) |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie K.2RSVT143, il codice articolo è il seguente: BS2-2211 K.2RSVT143.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS2-2211 K.2RSVT143.
Configura
Proprietà di base
EAN
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BS2-2209 K.2RSVT143 |
BS2-2212 K.2RSVT143 |
BS2-2213 K.2RSVT143 |
BS2-2216 K.2RSVT143 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
109.15 € | 1 | 17 giorni | - | 640.0 | ||
150.57 € | 1 | 17 giorni | 7316576829154 | 1286.0 | ||
177.07 € | 1 | 17 giorni | 7316576830563 | 1718.0 | ||
229.70 € | 1 | 4 giorni | - | 2500.0 |