Cuscinetti a rulli Serie K.CCW33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22234 K.CCW33
22330 K.CCW33
23056 K.CCW33
23122 K.CCW33
23128 K.CCW33
23160 K.CCW33
23164 K.CCW33
23220 K.CCW33
23234 K.CCW33
23240 K.CCW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

1,519.47 €

1 4 giorni --731657660082127345.0

1,944.43 €

1 4 giorni -108731657665463340800.0

3,170.18 €

1 17 giorni -106731657730805448900.0

379.97 €

1 4 giorni --73165766561635343.0

750.63 €

1 4 giorni --73165766562559914.0

5,923.63 €

1 17 giorni --7316570367652123200.0

7,214.17 €

1 4 giorni 5401767316570582840162000.0

393.25 €

1 4 giorni -60.373165766572146400.0

2,113.98 €

1 4 giorni --731657665746734800.0

2,882.82 €

1 4 giorni -128-54150.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Supporto tecnico