Cuscinetti a rulli Serie KE (22317 K.E)

Cuscinetti a rulli  Serie KE 22317 K.E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22317 K.E

Marca: SKF

Prezzo: 344.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316570469097

Peso: 7129.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22317 K.E

Codice componente
22317 K.E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

344.90 €

1 4 giorni 73165704690977129.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie KE, il codice articolo è il seguente: 22317 K.E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22317 K.E.

Tipologia prodotto

Codice componente
21317 K.E
22209 K.E
22211 K.E
22309 K.E
22320 K.E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

284.33 €

1 4 giorni 73165777301525373.0

80.85 €

1 17 giorni 7316572420287560.0

91.82 €

1 12 giorni 7316572450574799.0

118.80 €

1 17 giorni 73165715807601347.0

579.32 €

1 4 giorni 731657037027012590.0

Supporto tecnico