Cuscinetti a rulli Serie K.EC3 (22317 K.EC3)

Cuscinetti a rulli  Serie K.EC3 22317 K.EC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22317 K.EC3

Marca: SKF

Prezzo: 344.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316570199932

Peso: 7009.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22317 K.EC3

Codice componente
22317 K.EC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

344.90 €

1 4 giorni 73165701999327009.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie K.EC3, il codice articolo è il seguente: 22317 K.EC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22317 K.EC3.

Tipologia prodotto

Codice componente
22205 K.EC3
22206 K.EC3
22216 K.EC3
22218 K.EC3
22309 K.EC3
22318 K.EC3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

70.18 €

1 17 giorni -200.0

66.02 €

1 17 giorni 7316572093627273.0

152.10 €

1 4 giorni 73165766525472053.0

182.87 €

1 4 giorni 73165709563513354.0

118.80 €

1 17 giorni 73165715807531347.0

376.18 €

1 4 giorni 73165702192418485.0

Supporto tecnico