Cuscinetti a rulli Serie K30.CCW33 (24048 K30.CCW33)

Cuscinetti a rulli  Serie K30.CCW33 24048 K30.CCW33

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24048 K30.CCW33

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: 7316577119483

Peso: 40900.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24048 K30.CCW33

Codice componente
24048 K30.CCW33
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)
1 Preventivo -731657711948340900.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:30) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Supporto tecnico