Cuscinetti sferici a rulli Serie E (21317 E)

Cuscinetti sferici a rulli  Serie E 21317 E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21317 E

Marca: SKF

Prezzo: 302.30

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577742308

Peso: 5313.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21317 E

Codice componente
21317 E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

302.30 €

1 17 giorni 73165777423085313.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie E, il codice articolo è il seguente: 21317 E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21317 E.

Tipologia prodotto

Codice componente
21308 E
21312 E
21313 E
22208 E
22215 E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

97.13 €

1 17 giorni 7316572056561738.0

156.73 €

1 17 giorni 73165777324222043.9999

183.87 €

1 17 giorni 73165777325072523.0

74.67 €

1 12 giorni 7316576651922514.0

153.37 €

1 12 giorni 73165766524241686.0

Supporto tecnico