Cuscinetti sferici a rulli Serie K.CCW33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22230 K.CCW33
23024 K.CCW33
23028 K.CCW33
23130 K.CCW33
23134 K.CCW33
23136 K.CCW33
23144 K.CCW33
23148 K.CCW33
23222 K.CCW33
23230 K.CCW33
23244 K.CCW33
23938 K.CCW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

893.32 €

1 4 giorni --731657660227617450.0

314.33 €

1 4 giorni --73165766549233857.0

585.98 €

1 4 giorni --73165766550126016.0

990.65 €

1 4 giorni --731657660269615200.0

1,296.83 €

1 4 giorni -88731657660180420531.0

1,529.50 €

1 4 giorni --731657660275726500.0

2,325.37 €

1 4 giorni 370120731657660247450400.0

2,752.18 €

1 4 giorni -128731657660010461850.0

512.27 €

1 4 giorni -69.873165766572529240.0

1,318.33 €

1 4 giorni --731657660199622700.0

3,558.10 €

1 4 giorni -144731657660063076050.0

1,360.63 €

1 4 giorni --73165718010327900.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Supporto tecnico