Codice articolo del costruttore: 22215 K.EC3
Marca: SKF
Prezzo: 153.37 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316576652448
Peso: 1648.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22215 K.EC3
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie K.EC3, il codice articolo è il seguente: 22215 K.EC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22215 K.EC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22211 K.EC3 |
22226 K.EC3 |
22314 K.EC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
91.82 € | 1 | 12 giorni | 7316572431894 | 800.0 | ||
627.32 € | 1 | 4 giorni | 7316570481938 | 10957.0 | ||
253.53 € | 1 | 17 giorni | 7316571052809 | 4216.0 |