Cuscinetti sferici a rulli Serie K30.CCW33 (24030 K30.CCW33)

Cuscinetti sferici a rulli  Serie K30.CCW33 24030 K30.CCW33

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24030 K30.CCW33

Marca: SKF

Prezzo: 915.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: 75 mm

EAN: 7316577016409

Peso: 10100.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24030 K30.CCW33

Codice componente
24030 K30.CCW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

915.85 €

1 4 giorni 75731657701640910100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:30) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie K30.CCW33, il codice articolo è il seguente: 24030 K30.CCW33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24030 K30.CCW33.

Tipologia prodotto

Codice componente
24128 K30.CCW33
24130 K30.CCW33
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

1,075.53 €

1 4 giorni 85731657701648512500.0

1,207.83 €

1 4 giorni -731657001712019200.0

Supporto tecnico