Cuscinetti a rulli conici (15245)

Cuscinetti a rulli conici 15245

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 15245

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: -

Gamma di prodotti: Solo anello esterno (coppa)

Peso: 89.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

15245

Codice componente
15245
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Gamma di prodotti Peso
(g)
1 Preventivo --Solo anello esterno (coppa)89.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico