Cuscinetti a rulli conici Serie J2QDF (31307 J2QDF)

Cuscinetti a rulli conici  Serie J2QDF 31307 J2QDF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 31307 J2QDF

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: 45.5 mm

EAN: -

Peso: 1089.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31307 J2QDF

Codice componente
31307 J2QDF
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)
1 Preventivo 45.5-1089.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico