Cuscinetti a rulli conici Serie Q

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25523 Q
25877/2/25821/2 Q
33113 Q
331958 Q
LM11949/910 Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

26.05 €

1 4 giorni 66.00782.93522.287316571334349Solo anello esterno (coppa)240.0

32.70 €

1 17 giorni 34.93773.044-7316572852439Cuscinetto a rulli conici completo458.0

70.30 €

1 4 giorni --35.757316570108590Cuscinetto a rulli conici completo1259.0

127.67 €

1 4 giorni --33.867316570873337Cuscinetto a rulli conici completo1813.0

15.35 €

1 17 giorni ----Cuscinetto a rulli conici completo121.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico