Componenti del cuscinetto (SP208)

Componenti del cuscinetto SP208

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SP208

Marca: ZEN

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio (inox)

Diametro interno: - mm

Diametro esterno: 184 mm

Larghezza: 54 mm

Scissione: Non separato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP208

Codice componente
SP208
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Scissione Foro per lubrificazione Pista Superficie Peso
(g)
1 Preventivo Acciaio (inox)-18454Non separato---1820.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico