Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGE35 AW
Diametro esterno(mm) | 90 | Peso(g) | 1000.0 | Larghezza(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +110°C |
Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie AW, il codice articolo è il seguente: DGE35 AW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGE35 AW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali