Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGE20 FW
Diametro esterno(mm) | 42 | Peso(g) | 153.0 | Larghezza(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Manutenzione | Versione esente da manutenzione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +110°C |
Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie FW, il codice articolo è il seguente: DGE20 FW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGE20 FW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali