Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGE50 LO
Diametro esterno(mm) | 75 | Peso(g) | 560.0 | Larghezza(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Manutenzione | Versione che richiede manutenzione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +200°C |
Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie LO, il codice articolo è il seguente: DGE50 LO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGE50 LO.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali