Estremità tirante serie UK2RS (DGE35 UK2RS)

Estremità tirante serie UK2RS DGE35 UK2RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGE35 UK2RS

Marca: DURBAL

Prezzo: 17.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 55 mm

Peso: 233.0 g

Larghezza: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGE35 UK2RS

Codice componente
DGE35 UK2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

17.63 €

1 4 giorni 55233.025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manutenzione Versione esente da manutenzione Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +110°C

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie UK2RS, il codice articolo è il seguente: DGE35 UK2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGE35 UK2RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGE160 UK2RS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

733.48 €

1 4 giorni 23014010.0105

Supporto tecnico