Codice articolo del costruttore: ES211 G2
Marca: SNR
Prezzo: 41.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: 48.4 mm
EAN: 3413529503469
Fissaggio: Collare di bloccaggio eccentrico
Anello interno: Anello interno allargato su un lato
Peso: 1067.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ES211 G2
Codice componente
|
---|
ES211 G2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | EAN | Fissaggio | Anello interno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.82 € | 1 | 4 giorni | 48.4 | 3413529503469 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | 1067.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Anello esterno | Sferico | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / G2 / SNR / serie G2 / SNR, il codice articolo è il seguente: ES211 G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ES211 G2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza B(mm)
EAN
Fissaggio
Anello interno
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EX212 G2 |
UK215 G2 |
UK308 G2 |
UK319 G2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Fissaggio | Anello interno | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.03 € | 1 | 4 giorni | 77.7 | 3413529503087 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su entrambi i lati | 1735.0 | ||
90.18 € | 1 | 4 giorni | - | 3413529503704 | Manicotto adattatore | Anello interno allargato su entrambi i lati | 1571.0 | ||
45.77 € | 1 | 4 giorni | - | 3413529503919 | Manicotto adattatore | Anello interno allargato su entrambi i lati | 814.0 | ||
328.57 € | 1 | 4 giorni | - | 3413529504022 | Manicotto adattatore | Anello interno allargato su entrambi i lati | 7003.0 |