Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MB6
Diametro interno(mm) | 27.5 | Diametro esterno(mm) | 49 | Larghezza(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 8.0 | GTIN/EAN | 7316577011497 |
Si trova sulla pagina di Rondelle di blocco, il codice articolo è il seguente: MB6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali