Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5.5 | 4028977655746 | 10.0 | 4 | ||
41.87 € | 1 | 4 giorni | 100 | 105 | 4028977659713 | 309.0 | 50 | ||
97.83 € | 1 | 4 giorni | 120 | 125 | 4028977659881 | 443.0 | 60 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 4028977656408 | 4.0 | 12 | ||
1.65 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 4028977656484 | 6.0 | 20 | ||
115.05 € | 1 | 4 giorni | 125 | 130 | 4028977659904 | 770.0 | 100 | ||
125.93 € | 1 | 4 giorni | 140 | 145 | 4028977659973 | 860.0 | 100 | ||
119.88 € | 1 | 4 giorni | 150 | 155 | - | 552.0 | 60 | ||
132.57 € | 1 | 4 giorni | 150 | 155 | 4028977660016 | 921.0 | 100 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 4028977656910 | 5.0 | 12 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 4028977657221 | 8.0 | 10 | ||
1.58 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 4028977657245 | 12.0 | 15 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 4028977657320 | 20.0 | 25 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 25 | 28 | 4028977657795 | 38.0 | 40 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 28 | 32 | 4028977657856 | 43.0 | 30 | ||
193.57 € | 1 | 4 giorni | 300 | 305 | - | 2420.0 | 100 | ||
2.38 € | 1 | 4 giorni | 30 | 34 | 4028977657894 | 23.0 | 15 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 36 | 4028977658112 | 50.0 | 30 | ||
7.65 € | 1 | 4 giorni | 40 | 44 | 4028977658464 | 101.0 | 50 | ||
8.18 € | 1 | 4 giorni | 45 | 50 | 4028977658532 | 86.0 | 30 | ||
7.55 € | 1 | 4 giorni | 50 | 55 | 4028977658730 | 125.0 | 40 | ||
10.30 € | 1 | 4 giorni | 50 | 55 | 4028977658778 | 188.0 | 60 | ||
30.20 € | 1 | 4 giorni | 80 | 85 | 4028977659423 | 199.0 | 40 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -200:: +280 | Lubrificazione e manutenzione | Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco | Materiale | Con piombo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali