Cuscinetti a rulli conici (332)

Cuscinetti a rulli conici 332

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 332

Marca: TIMKEN

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

D.I. d: - Ø

D.E. D: - Ø

Larghezza B: - mm

EAN: -

Gamma di prodotti: Solo anello esterno (coppa)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

332

Codice componente
332
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Gamma di prodotti Peso
(g)
1 Preventivo ----Solo anello esterno (coppa)146.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico