Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 4028977660627 | 7.0 | 17 | ||
2.23 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | 4028977660672 | 7.0 | 17 | ||
7.40 € | 1 | 4 giorni | 35 | 39 | 4028977661105 | 34.0 | 16 | ||
0.50 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 4028977656026 | 2.0 | 10 | ||
42.35 € | 1 | 4 giorni | 100 | 105 | 4028977659720 | 303.0 | 50 | ||
32.98 € | 1 | 4 giorni | 100 | 105 | 4028977659744 | 364.0 | 60 | ||
134.07 € | 1 | 4 giorni | 150 | 155 | 4028977660023 | 928.0 | 100 | ||
3.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 28 | 4028977657696 | 18.0 | 20 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 28 | 32 | 4028977657863 | 42.0 | 30 | ||
2.55 € | 1 | 4 giorni | 30 | 34 | 4028977658013 | 46.0 | 30 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 35 | 39 | 4028977658204 | 36.0 | 20 | ||
4.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 44 | 4028977658419 | 59.0 | 30 | ||
25.97 € | 1 | 4 giorni | 65 | 70 | 4028977659157 | 246.0 | 60 | ||
- | 1 | Preventivo | 65 | 70 | 4028977659171 | 280.0 | 70 | ||
30.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | 85 | 4028977659430 | 195.0 | 40 | ||
35.72 € | 1 | 4 giorni | 90 | 95 | 4028977659607 | 338.0 | 60 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -200:: +280 | Lubrificazione e manutenzione | Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco | Materiale | Senza piombo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali