Codice articolo del costruttore: NU204 ETVP3
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 19.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 20 Ø
D.E. D: 47 Ø
Larghezza B: 14 mm
Design: Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati
EAN: 9008745289927
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NU204 ETVP3
Codice componente
|
---|
NU204 ETVP3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 14 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 9008745289927 | 110.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ETVP3, il codice articolo è il seguente: NU204 ETVP3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU204 ETVP3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Design
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NJ208 ETVP3 |
NJ2206 ETVP3 |
NUP203 ETVP3 |
NUP210 ETVP3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Design | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.75 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 18 | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 9008745251757 | 390.0 | ||
32.63 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 20 | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 9008745256172 | 270.0 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 12 | Cuscinetto fisso | 9008745320583 | 70.0 | ||
48.90 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 20 | Cuscinetto fisso | 9008745321986 | 520.0 |