Codice articolo del costruttore: NA4922
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 166.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: - Ø
D.E. D: - Ø
Larghezza B: - mm
EAN: -
Anello interno: Con anello interno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NA4922
Codice componente
|
---|
NA4922 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Anello interno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.30 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Con anello interno | 2190.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Lubrificazione | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +100°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Tipo
Anello interno
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali