Codice articolo del costruttore: 30203
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 7.58 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 17 Ø
D.E. D: 40 Ø
Larghezza B: 13.25 mm
Materiale anello interno/esterno: -
Precisione (JIS): Classe 0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30203
Codice componente
|
---|
30203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Materiale anello interno/esterno | Precisione (JIS) | Numero di file di piste anelli | Materiale elemento rotante | Disposizione | Guida assiale | Gabbia | Gioco | EAN | Anello interno | Lubrificazione | Direzione di funzionamento | Anello esterno | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Foro per lubrificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 13.25 | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | 9008745133046 | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 82.0 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli, il codice articolo è il seguente: 30203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30203.
Configura
Proprietà di base
Materiale anello interno/esterno
Materiale elemento rotante
Guida assiale
Gioco
Anello interno
Lubrificazione
Direzione di funzionamento
Anello esterno
Guarnizione
Foro per lubrificazione
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Precisione (JIS)
Numero di file di piste anelli
Disposizione
Gabbia
EAN
Gamma di prodotti
Gamma di temperatura
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30213 |
30214 |
30315 |
31317 |
31318 |
32206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Materiale anello interno/esterno | Precisione (JIS) | Numero di file di piste anelli | Materiale elemento rotante | Disposizione | Guida assiale | Gabbia | Gioco | EAN | Anello interno | Lubrificazione | Direzione di funzionamento | Anello esterno | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Foro per lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.93 € | 1 | 4 giorni | 65 | 120 | 24.75 | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | 9008745133206 | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 1155.0 | - | ||
36.83 € | 1 | 4 giorni | 70 | 125 | 26.25 | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | 9008745133213 | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 1330.0 | - | ||
96.30 € | 1 | 4 giorni | 75 | 160 | 40 | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | 9008745133565 | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 3560.0 | - | ||
315.35 € | 1 | 4 giorni | 85 | 180 | 45 | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 4900.0 | - | ||
263.30 € | 1 | 4 giorni | 90 | 190 | 47 | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 5400.0 | - | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 21.25 | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | 9008745138379 | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 296.0 | - |