Codice articolo del costruttore: NU321 EM6C3
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
D.I. d: 105 Ø
D.E. D: 225 Ø
Larghezza B: 49 mm
Design: Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati
EAN: 9008745316364
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NU321 EM6C3
Codice componente
|
---|
NU321 EM6C3 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 105 | 225 | 49 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 9008745316364 | 9100.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Design
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali