Cuscinetti a rulli Serie PPX (NATR6 PPX)

Cuscinetti a rulli  Serie PPX NATR6 PPX

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NATR6 PPX

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 12.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 6 Ø

D.E. D: 19 Ø

Larghezza B: 11 mm

Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio

EAN: 9008745738692


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NATR6 PPX

Codice componente
NATR6 PPX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Peso
(g)

12.55 €

1 4 giorni 61911Gabbia in lamiera d’acciaio900874573869220.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Con guida assiale
Anello esterno Superficie esterna cilindrica Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico