Cuscinetti a rulli Serie TVPB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81112 TVPB
81117 TVPB
81120 TVPB
81124 TVPB
81130 TVPB
81210 TVPB
81216 TVPB
81218 TVPB
89309 TVPB
89316 TVPB
K81112 TVPB
K81113 TVPB
K81114 TVPB
K81118 TVPB
K81120 TVPB
K81122 TVPB
K81124 TVPB
K81126 TVPB
K81128 TVPB
K81130 TVPB
K81210 TVPB
K81211 TVPB
K81214 TVPB
K81215 TVPB
K81216 TVPB
K81217 TVPB
K81218 TVPB
K81220 TVPB
K81222 TVPB
K81224 TVPB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

45.70 €

1 4 giorni 6085179008745204029Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo280.0

81.03 €

1 4 giorni 85110199008745712906Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo480.0

106.88 €

1 4 giorni 100135259008745712920Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo1070.0

205.70 €

1 4 giorni 120155259008745712944Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo1250.0

333.25 €

1 4 giorni 150190319008745712975Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo2150.0

50.85 €

1 4 giorni 5078229008745713026Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo380.0

101.50 €

1 4 giorni 80115289008745713088Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo1020.0

136.85 €

1 4 giorni 90135359008745713101Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo1850.0

94.87 €

1 4 giorni 4585249008745727870Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo610.0

279.10 €

1 4 giorni 80140369008745727948Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo2370.0

25.45 €

1 4 giorni 60857.59008745231469Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia80.0

25.77 €

1 4 giorni 65907.59008745231476Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia90.0

26.85 €

1 4 giorni 70957.59008745231483Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia90.0

38.83 €

1 4 giorni 9012099008745231520Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia150.0

47.75 €

1 4 giorni 10013579008745231537Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia250.0

89.78 €

1 4 giorni 110145119008745231544Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia270.0

107.73 €

1 4 giorni 120155119008745231568Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia290.0

119.17 €

1 4 giorni 130170129008745231575Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia380.0

136.37 €

1 4 giorni 140178129008745231582Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia400.0

141.58 €

1 4 giorni 1501889.59008745231599Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia430.0

22.37 €

1 4 giorni 507899008745231797Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia90.0

27.27 €

1 4 giorni 5590119008745231803Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia160.0

35.57 €

1 4 giorni 70105119008745231834Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia210.0

38.10 €

1 4 giorni 75110119008745231841Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia190.0

38.52 €

1 4 giorni 80115119008745231858Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia230.0

41.22 €

1 4 giorni 85125129008745231872Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia280.0

49.92 €

1 4 giorni 90135149008745231889Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia540.0

70.38 €

1 4 giorni 100150159008745231896Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia600.0

108.07 €

1 4 giorni 110160159008745231919Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia530.0

133.88 €

1 4 giorni 120170159008745231926Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia580.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Gabbia Gabbia in poliammide Direzione di funzionamento Cuscinetto unidirezionale
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico