Codice articolo del costruttore: NNC4916 V
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 140.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 80 Ø
D.E. D: 110 Ø
Larghezza B: 30 mm
Numero di file di piste anelli: Fila doppia
Design: Cuscinetto fisso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NNC4916 V
Codice componente
|
---|
NNC4916 V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Numero di file di piste anelli | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.32 € | 1 | 4 giorni | 80 | 110 | 30 | Fila doppia | Cuscinetto fisso | 9008745283222 | 900.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici Serie V, il codice articolo è il seguente: NNC4916 V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNC4916 V.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Numero di file di piste anelli
Design
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NCF1834 V |
NNC4920 V |
NNC4928 V |
NNCF4916 V |
NNCF4922 V |
NNCL4918 V |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Numero di file di piste anelli | Design | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.75 € | 1 | 4 giorni | 170 | 215 | 22 | Nastro singolo | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) | - | 1850.0 | ||
229.48 € | 1 | 4 giorni | 100 | 140 | 40 | Fila doppia | Cuscinetto fisso | 9008745283260 | 2100.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 140 | 190 | 50 | Fila doppia | Cuscinetto fisso | 9008745283345 | 4400.0 | ||
171.30 € | 1 | 4 giorni | 80 | 110 | 30 | Fila doppia | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) | 9008745283840 | 880.0 | ||
344.23 € | 1 | 4 giorni | 110 | 150 | 40 | Fila doppia | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) | 9008745283901 | 2200.0 | ||
166.33 € | 1 | 4 giorni | 90 | 125 | 35 | Fila doppia | Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati | 9008745284991 | 1370.0 |