Cuscinetti a rulli Serie X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32015 X
32019 X
NUTR20 X
NUTR25 X
NUTR40 X
NUTR1542 X
NUTR50110 X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Materiale anello interno/esterno Precisione (JIS) Numero di file di piste anelli Materiale elemento rotante Disposizione Guida assiale Gabbia EAN Anello esterno Gamma di prodotti Guarnizione Gamma di temperatura Peso
(g)

36.68 €

1 4 giorni 7511525-Classe 0Nastro singolo-Versione standard-Gabbia in lamiera d’acciaio9008745136221-Cuscinetto a rulli conici completo--30 – +120°C947.0

61.78 €

1 4 giorni 9514532-Classe 0Nastro singolo-Versione standard-Gabbia in lamiera d’acciaio9008745136306-Cuscinetto a rulli conici completo--30 – +120°C1910.0

31.07 €

1 4 giorni 204724Acciaio--Acciaio-Con guida assialeNessuno. cuscinetto a pieno riempimento9008745701177Superficie esterna cilindrica-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +120°C250.0

33.70 €

1 4 giorni 255224Acciaio--Acciaio-Con guida assialeNessuno. cuscinetto a pieno riempimento9008745707230Superficie esterna cilindrica-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +120°C280.0

59.40 €

1 4 giorni 408030Acciaio--Acciaio-Con guida assialeNessuno. cuscinetto a pieno riempimento-Superficie esterna cilindrica-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +120°C816.0

31.38 €

1 4 giorni ---Acciaio--Acciaio-Con guida assialeNessuno. cuscinetto a pieno riempimento-Superficie esterna cilindrica-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +120°C158.0

99.60 €

1 4 giorni 5011032Acciaio--Acciaio-Con guida assialeNessuno. cuscinetto a pieno riempimento9008745709425Superficie esterna cilindrica-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +120°C1680.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico