Codice articolo del costruttore: 30207
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 11.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 35 Ø
D.E. D: 72 Ø
Larghezza B: 18.25 mm
EAN: 9008745133114
Peso: 350.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30207
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici, il codice articolo è il seguente: 30207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30207.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
32215 |
32218 |
32221 |
32222 |
32322 |
32948 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.13 € | 1 | 4 giorni | 75 | 130 | 33.25 | 9008745138522 | 1720.0 | ||
85.70 € | 1 | 4 giorni | 90 | 160 | 42.5 | 9008745138591 | 3500.0 | ||
151.38 € | 1 | 4 giorni | 105 | 190 | 53 | - | 6070.0 | ||
198.90 € | 1 | 4 giorni | 110 | 200 | 56 | 9008745138683 | 7323.0 | ||
1,183.72 € | 1 | 4 giorni | 110 | 240 | 85 | - | 18100.0 | ||
1,027.28 € | 1 | 4 giorni | 240 | 320 | 51 | - | 10600.0 |