Codice articolo del costruttore: STO50
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 78.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 50 Ø
D.E. D: 90 Ø
Larghezza B: 19.8 mm
Guida assiale: Senza guida assiale
Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STO50
Codice componente
|
---|
STO50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Guida assiale | Gabbia | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.12 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 19.8 | Senza guida assiale | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745729218 | 620.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale elemento rotante | Acciaio | Anello esterno | Superficie esterna sferica |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo, il codice articolo è il seguente: STO50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STO50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Guida assiale
Gabbia
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NATR25 |
NUTR25 |
NUTR40 |
NUTR50 |
NUTR50110 |
STO12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Guida assiale | Gabbia | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.50 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 24 | Con guida assiale | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745715495 | 288.0 | ||
31.07 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 24 | Con guida assiale | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | - | 281.0 | ||
54.30 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 30 | Con guida assiale | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | - | 816.0 | ||
72.05 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 30 | Con guida assiale | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | - | 950.0 | ||
91.83 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 30 | Con guida assiale | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | - | 1690.0 | ||
17.28 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 11.8 | Senza guida assiale | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745739132 | 60.0 |