Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie PPX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NATR12 PPX

Codice componente
NATR12 PPX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.87 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 12 D.E. D(Ø) 32 Larghezza B(mm) 14
Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Con guida assiale
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio EAN 9008745738593 Anello esterno Superficie esterna cilindrica
Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 70.0

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie PPX, il codice articolo è il seguente: NATR12 PPX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NATR12 PPX.

Supporto tecnico