Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 3207, 3211, 3215 / 2Z / serie A2ZC3MT33 / SKF (3207 A2ZC3MT33)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 3207, 3211, 3215 / 2Z / serie A2ZC3MT33 / SKF 3207 A2ZC3MT33

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3207 A2ZC3MT33

Marca: SKF

Prezzo: 76.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: 7316571821351

Peso: 456.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3207 A2ZC3MT33

Codice componente
3207 A2ZC3MT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

76.80 €

1 4 giorni -7316571821351456.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 3207, 3211, 3215 / 2Z / serie A2ZC3MT33 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3207 A2ZC3MT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3207 A2ZC3MT33.

Tipologia prodotto

Codice componente
3211 A2ZC3MT33
3215 A2ZC3MT33
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

143.10 €

1 4 giorni 33.37316571821856942.0

268.42 €

1 4 giorni 41.373165714961151804.0

Supporto tecnico