Codice articolo del costruttore: 3218 AC3
Marca: SKF
Prezzo: 363.90 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: 52.4 mm
EAN: 7316570842609
Peso: 3730.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3218 AC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Angolo di contatto | 30 gradi | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / C3 / dimensioni selezionabili / angolo di contatto 30° / serie AC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3218 AC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3218 AC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3209 AC3 |
3219 AC3 |
3309 AC3 |
3313 AC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.95 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571557045 | 630.0 | ||
457.77 € | 1 | 4 giorni | 55.6 | 7316570506457 | 4670.0 | ||
115.17 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571181653 | 1300.0 | ||
266.35 € | 1 | 4 giorni | 58.7 | 7316570669152 | 3435.0 |