Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / TN9 / C3 / dimensioni selezionabili / gabbia in plastica / SKF / serie ATN9C3 / SKF (3207 ATN9C3)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / TN9 / C3 / dimensioni selezionabili / gabbia in plastica / SKF / serie ATN9C3 / SKF 3207 ATN9C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3207 ATN9C3

Marca: SKF

Prezzo: 54.88

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577069344

Peso: 440.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3207 ATN9C3

Codice componente
3207 ATN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

54.88 €

1 17 giorni 7316577069344440.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / TN9 / C3 / dimensioni selezionabili / gabbia in plastica / SKF / serie ATN9C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3207 ATN9C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3207 ATN9C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
3209 ATN9C3
3210 ATN9C3
3306 ATN9C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

80.60 €

1 17 giorni 7316577045225620.0

87.93 €

1 17 giorni 7316577045218667.0

71.20 €

1 17 giorni 7316577052445534.0

Supporto tecnico