Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / a una corona / 7224, 7230 / gioco interno / BCBM / SKF (7224 BCBM)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / a una corona / 7224, 7230 / gioco interno / BCBM / SKF 7224 BCBM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7224 BCBM

Marca: SKF

Prezzo: 615.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577746016

Gamma di temperatura: -20 – +150°C

Peso: 5893.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7224 BCBM

Codice componente
7224 BCBM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

615.80 €

1 4 giorni 7316577746016-20 – +150°C5893.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / a una corona / 7224, 7230 / gioco interno / BCBM / SKF, il codice articolo è il seguente: 7224 BCBM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7224 BCBM.

Tipologia prodotto

Codice componente
7230 BCBM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

1,207.37 €

1 4 giorni 7316570032420-20 – +200°C10830.0

Supporto tecnico