Codice articolo del costruttore: TS40
Marca: SKF
Prezzo: 202.17 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro interno: 180 mm
Diametro esterno: 215 mm
Larghezza: 42 mm
Gamma di temperatura: -50 – 200°C
Versione: Guarnizione a labirinto g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TS40
Codice componente
|
---|
TS40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Gamma di temperatura | Versione (g) | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.17 € | 1 | 17 giorni | 180 | 215 | 42 | -50 – 200°C | Guarnizione a labirinto | 2519.0 | 7316577016874 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Coperchi cuscinetti, guarnizioni, il codice articolo è il seguente: TS40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Gamma di temperatura
Versione(g)
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASNH216 |
ASNH217 |
ASNH509 |
ASNH515-612 |
ECY204 |
ECY205 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Gamma di temperatura | Versione (g) | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | 17 giorni | - | 117.5 | 5.5 | - | Copertura dell’alloggiamento | 29 | 7316577654793 | ||
12.75 € | 1 | 17 giorni | - | 122.5 | 24 | - | Copertura dell’alloggiamento | 32 | 7316577654809 | ||
7.07 € | 1 | 17 giorni | - | 65.4 | 5.5 | - | Copertura dell’alloggiamento | 8 | 7316577057600 | ||
9.42 € | 1 | 12 giorni | - | 96.5 | 5.5 | - | Copertura dell’alloggiamento | 23 | 7316577018250 | ||
3.12 € | 1 | 12 giorni | - | 55 | 23 | - | Coperchio terminale | 7 | 7316570251081 | ||
3.35 € | 1 | 12 giorni | - | 60 | 23 | - | Coperchio terminale | 8 | 7316571147567 |