Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie A (TSN217 A)

Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie A TSN217 A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSN217 A

Marca: SKF

Prezzo: 56.90

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 95 mm

Diametro esterno: 122.5 mm

Larghezza: 4.8 mm

Peso: 120.0 g

GTIN/EAN: 7316570792096


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSN217 A

Codice componente
TSN217 A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

56.90 €

1 17 giorni 95122.54.8120.07316570792096

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Guarnizione ad anello a V

Si trova sulla pagina di Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie A, il codice articolo è il seguente: TSN217 A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN217 A.

Tipologia prodotto

Codice componente
TSN206 A
TSN213 A
TSN215 A
TSN308 A
TSN516 A
TSN517 A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

24.07 €

1 17 giorni 31397.5107316570828627

45.95 €

1 17 giorni 677911837316570967692

49.25 €

1 17 giorni 768811347316570067064

28.38 €

1 17 giorni 5072.54.8517316570375855

39.42 €

1 12 giorni 701034.8967316570591750

41.15 €

1 17 giorni 751084.81287316570709919

Supporto tecnico