Codice articolo del costruttore: TSN522 C
Marca: SKF
Prezzo: 56.62 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Diametro interno: 100 mm
Diametro esterno: 153.5 mm
Larghezza: 14 mm
Peso: 540.0 g
GTIN/EAN: 7316570887457
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSN522 C
Codice componente
|
---|
TSN522 C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.62 € | 1 | 12 giorni | 100 | 153.5 | 14 | 540.0 | 7316570887457 |
Loading...
Gamma di temperatura | -40 – 100°C | Versione(g) | Guarnizione in feltro |
---|
Si trova sulla pagina di Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie C, il codice articolo è il seguente: TSN522 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN522 C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSN526 C |
TSN530 C |
TSN605 C |
TSN616 C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.82 € | 1 | 17 giorni | 115 | 173.5 | 14 | 680.0 | 7316570482607 | ||
108.95 € | 1 | 17 giorni | 135 | 198.5 | 14 | 886.0 | 7316570122671 | ||
32.25 € | 1 | 17 giorni | 20 | 42 | 8 | 29 | 7316570887587 | ||
46.82 € | 1 | 17 giorni | 70 | 137 | 12 | 523.0 | 7316570043938 |